Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
收割机器人是设计用于农场执行各种任务的机器,通常可以自主运行。它们配备了传感器、摄像头和 GPS 系统来进行导航并感知周围环境。这些大型机器人车辆或设备通常由 400V 或更高电压的 DC 电源供电。主要目标包括:
Vicor 固定比率电源模块能够安全地将这些应用中常用的 400V 或 800V 电池电压转换为 48V 安全超低电压,输出功率可达 1600W 以上。这些模块具有很高的效率,配合下游 Vicor 的负载端(PoL)转换器和稳压器,可大幅降低功耗并简化散热管理从而提高生产力和可靠性。
将高压高效转换为安全的 48V 安全超低电压(SELV)
坚固耐用、高度一体化的电源模块,确保高可靠性
更高的效率可降低功耗
在这类设计中,Vicor BCM® 转换器系列可以将高压电池电压转换为安全的标称 48V。以 BCM4414为例,其封装仅为 111 x 36 x 9mm,却能以超过 97% 的能效提供超过 1600W 的功率输出。BCM 是一种固定比率转换器,输出电压为输入电压的1/16。根据需要,可以使用 Vicor NBM™、PRM™、ZVS 降压和 ZVS 升降压稳压器等固定比率或负载端稳压转换器为各个下游低压电压轨供电。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
加速进入高性能 48V 供电网络
本电子书提供 48V 供电网络的实用设计指南,旨在提升工业产品性能、效率与可靠性
采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本