Skip to main content

案例研究:媒体和娱乐无人机

灵活、可扩展的供电网络,满足各类视听设备的供电需求

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

与大多数无人机一样,媒体娱乐行业的无人机必须能够承载重型负载,并尽可能延长飞行时间。无论是在影视拍摄现场还是直播活动中,这些无人机都不仅要确保非常安全可靠,还要尽量保持小巧,以避免干扰演出或拍摄场景。它们需要携带昂贵的摄影摄像设备,并且能够根据不同用途和场景灵活更换设备。主要目标包括:

  • 紧凑轻便的解决方案
  • 支持多种配置,适应需求的各种变化
  • 优化供电方案,可延长作业时间
Media and entertainment UAV image

Vicor 解决方案

为无人机的各类设备以及传感器、云台和高速通信设备高效供电需要紧凑轻便的解决方案。紧凑的尺寸可为无人机新版本预留额外功能扩展空间。该方案还需要能够为高功率负载提供充足的电力支持。

主要优势

主要优势

wide input range icon

宽范围的输入和输出电压

High efficiency icon

高效率

Density icon

高功率密度

供电网络

Vicor 的零电压开关(ZVS)降压和升降压产品是媒体娱乐行业无人机的理想选择。它们具有宽泛的输入和输出范围,并且可以并联使用以满足高功率应用需求。Vicor 高密度模块化电源解决方案不仅占用空间小,还能为无人机未来的电力需求提供灵活的扩展优势。

Vicor power delivery network for media and entertainment UAVs
ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


ZVS buck-boost regulator

ZVS 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


峰值效率:97%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米


资源