Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
Vicor 更低功耗的 DCM2322 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可从未稳压的宽范围输入生成隔离 12V DC 输出。该单元能够生成高达 60W 的功率或 5A 的持续电流,最高效率为 89.7%。其高频率、零电压开关拓扑可实现支持高密度滤波的纤薄设计。有两种工作模式:60W 独立工作模式和阵列模式,阵列模式允许多达 8 个单元共产生 480W 的电源。该产品采用 2322 通孔 ChiP 封装,可通过极低的顶部及底部热阻提供高度灵活的散热管理选项。
Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
使用多个部件构建更智能的超宽 DC-DC 转换器解决方案
一体通用通常会简化情况。然而,在选择超宽 DC-DC 电源时,这种方法不能提供最佳结果
创新供电网络
关于 Vicor 如何创新供电网络领域的白皮书。提升终端系统性能所需的电源技术