加速进入高性能 48V 供电网络
本电子书提供 48V 供电网络的实用设计指南,旨在提升工业产品性能、效率与可靠性
当今的创新移动机器人需要一种不同的供电方法以实现卓越性能并快速进入市场。运行时间、范围、有效载荷和处理速度使高端机器人与众不同。如何为您的机器人供电十分重要。通过真实的范例,了解不同供电方法的优势、常见的权衡以及为什么尽早规划供电网络可能是您能做出的有影响力的决策。
本次网络研讨会从较高的级别介绍了模块化供电网络(PDN)、递送和系留机器人的真实 PDN 示例,以及对机器人性能优势的演示。本网络研讨会面向关键决策者、工程师和任何对移动机器人技术创新感兴趣的人。
对于决策者,还有一个技术内容较少的通用的版本可选择。 立即观看
加速进入高性能 48V 供电网络
本电子书提供 48V 供电网络的实用设计指南,旨在提升工业产品性能、效率与可靠性
轻巧高效的电源模块延长配送路线并节省空间以装载更多货物
为消费者提供杂货、外卖食品和网购商品的 “最后一公里”配送服务是自主机器人的核心任务
采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
高效电源模块实现系统运行时间最大化,提升工作效率
自主移动机器人(AMR)和无人搬运车(AGV)等物流机器人在大型仓储环境中执行库存管理和订单履行任务