大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
Vicor 的系列离线前端可将任何 300VIN DC-DC 转换器,或可配置产品连接至 100、115、230 或 240VAC 单相 208VAC 三相电源。
另外,前端可提供 FCC/VDE(Class B 单相、Class A 三相)的传导 EMI/RFI 滤波、瞬态浪涌保护、有源浪涌、BUS OK 状态输出(适用于通过其 Gate In 引脚控制 Vicor DC-DC 转换器模块),以及针对 AC 线路故障事件系统的 AC OK 状态。
FCC/VDE B 级
20–50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
PC 和底盘安装
FCC/VDE A 级
20 - 50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
底盘安装
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
电流倍增与电流密度对当今人工智能供电必不可少:Patrizio Vinciarelli 访谈
Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 分享了当今为 AI 供电的见解,轻松扩展以及卓越的电流需求