Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
FlatPAC-EN MI 是一款坚固耐用、超薄型 MIL-COTS 电源,功率密度超过 7W/in³。电源配置了用户选择的、高度可靠的 Vicor 模块,提供了多达四路隔离输出,范围从 2 – 95VDC,总输出功率为 500W(EN61000-3-2 标准为 425W)。保形涂层(conformal coating)是用于苛刻环境的可选项。
用户可配置电源,一至四路输出
可在传导和对流应用中运行
符合 EN61000-3‑2 欧洲谐波要求
坚固耐用的封裝,适用于苛刻的环境
Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状
功率密度大于 7W/in³ 的超薄电源