电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
MI-MegaMod 从一路、两路或三路输出提供总共高达 300W 功率。每个单元都包含采用机架式封装的一个、两个或三个元件级 Vicor MI-200/MI-J00 DC-DC 转换器。此外,MI-MegaMod 机架安装式也可用于 MI-IAM、MI-RAM 和 MI-AIM 模块。
提供标准功能组合,如宽输出调节/编程、限流、远端采样补偿、逻辑启用/禁用,可为电源系统提供保护、多功能性,以及可靠性。
一路、两路或三路输出
符合 MIL-STD-704D/E/F 28 和 270VDC 瞬态要求
符合 MIL-STD-1399A 155VDC 要求
电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状。
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块