Skip to main content

MIL-COTS VIPAC Array™ 底盘安装 DC-DC 转换器

VIPAC 阵列是一个高度灵活的 DC 输入系统;功率构建模块可以在一个薄型冷却板底盘上配置为多达四路用户定制输出。利用 Vicor PowerBench™ 设计工具,设计人员可以用 Maxi、Mini 和 Micro 产品系列 H 级或 M 级转换器,为 VIPAC 阵列设定 24、28 或 300VDC 的输入,输出为 2 至 48VDC,每路输出功率可k高达 500W 。对于功率密度和可靠运行至关重要的分布式、模块化电源系统来说,VIPAC 阵列是理想的选择。均流选项可在单输出模式下使用,适用于需要高功率/冗余的应用。输入输出全部采用接头连接器可加快系统安装,多功能冷却板可简化热管理。

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

Configurable single, dual, triple & quad outputs

单、双、三和四路输出

Simplified hookup

输入和输出全部带有连接器,简化了连接

Rugged

坚固耐用、薄型、冷却板底盘

Compliant to MIL-STDs

符合 MIL-STD810F 振动与冲击要求

资源

注:24、28、48、72、110 和 150V 输入 VIPAC 阵列主要用于军用 COTS 和工业应用,未获得安全机构批准

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

M-FIAM

适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块