Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力。Maxi、Mini、Micro 转换器结构紧凑、效率高,具有宽输入范围、远端采样补偿、增强输出可编程性和低待机功耗。低噪声零电流和零电压开关和先进功率半导体封装可提供高达 120W/in3 的低温度梯度。
完全密封的 Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器采用专有旋转填充工艺,保证完整、无空隙的封装,使之适合于恶劣环境。两个等级(H 和 M)适用于 -55℃ 温度工作和 -65℃ 保存。 H 和 M 级模块经过 MIL-STD-810 和 MIL-STD-202 标准的严格环境测试认证,并经过 100% 环境应力筛选。
低噪声零电流开关和零电压开关技术
10 - 110% 的输出电压调节
输入欠压锁定
输出过压保护
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
一、二或三路输出提供总共高达 300W 的功率
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
MIL 输出纹波衰减模块
MIL-COTS 的用户定义模块化电源解决方案
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块