Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
自主移动机器人(AMR)和无人搬运车(AGV)等物流机器人在大型仓储环境中执行库存管理和订单履行任务,具有不同的尺寸和功能特点。这些机器人使用 24V 至 72V 电池供电,需要随时充电,因此电源转换效率、体积和重量都至关重要。随着导航、传感和安全要求的不断提高,电源转换面临更大挑战。主要目标包括:
物流机器人的核心任务是高效工作,同时在障碍物众多的仓库中安全移动。Vicor 高性能电源模块有效节省重量和板载空间,为各类配件预留更多空间以确保安全运行。通过简单更换或添加模块,供电网络可轻松重新配置,适应不同平台的各种功率需求。
零电压开关拓扑结构实现 97.4% 的高效率
电源模块可根据多样化功率需求灵活扩展
紧凑的高密度电源模块优化空间利用
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
加速进入高性能 48V 供电网络
本电子书提供 48V 供电网络的实用设计指南,旨在提升工业产品性能、效率与可靠性
采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本