电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
MI-ComPAC 是一个完整的单路、双路或三路输出 DC-DC 电源,可从 28 或 270VDC 输入提供高达 300W 的功率。每个单元包含一个、两个或三个元件级 Vicor MI-200 系列 DC-DC 转换器。
MI-ComPAC 可满足 MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰和耐受性规格,并提供完整的输入瞬态、浪涌和尖峰保护,满足最严格等级的 MIL-STD-1275A/B/D、MIL-STD-704A-F 和 DO-160E 要求。过压/欠压锁定提供了针对可能破坏线路条件的额外保护。MI-ComPAC 还具有逻辑启用/禁用功能。
一路、两路或三路输出
符合 MIL‑STD-461C/D/E EMI 标准
符合 MIL‑STD‑704A‑F,1275A/B/D 和 DO‑160E 瞬态标准
电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状。
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块
一、二或三路输出提供总共高达 300W 的功率
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块