电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
VIPAC 系列电源系统是针对 MIL-COTS 应用的一类新的用户定制模块化电源解决方案。它集成了提供 EMI 滤波和瞬态保护的 Vicor M-FIAM5B 或 M-FIAM9;Vicor Maxi、Mini 和 Micro 系列 DC-DC 转换器(H 或 M 级);以及输出连接和机械平台选项。MIL-COTS VIPAC 可以设置低至 3.3VDC 到高达 48VDC 的一路、两路或三路输出,以及每路输出 50 – 400W 的功率水平。VIPAC 以低至0.75 英寸的各种封装提供 28VDC 输入。
单路、双路或三路输出
符合 MIL-STD-461E EMI 标准
输入瞬态保护:MIL‑STD‑704E/F (M‑FIAM5B);MIL‑STD‑704A/E/F & MIL‑STD‑1275A/B/D (M‑FIAM9)
符合 MIL-STD-810 振动和冲击标准
电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状。
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块
适用于 MI-200/MI-J00 的坚固输入滤波器模块
适用于 VI-200/VI-J00 的耐用输出纹波衰减器
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
MIL 输出纹波衰减模块
有源 PFC 模块
包含 FARM 和 MiniHAM 的单相 AC 前端系统
适用于 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的坚固 AC 输入滤波器和整流器
VI-200/VI-J00 的自动调节整流器模块
适用于 Mini、Maxi、Micro 的自动调节整流器模块