Skip to main content

MIL-COTS ZVS 降压开关稳压器

24V 直接到负载点稳压器

产品宣布停产。PCN VE20210129

PI33xx MIL-COTS ZVS 降压开关稳压器可为电路板层面设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最高的功率密度和灵活性。集成高性能零电压开关 (ZVS) 拓扑,可提高负载点性能,从而可带来高达 96% 的电源效率。ZVS 稳压器与控制电路、电源半导体以及支持组件高度集成在一个高密度系统级封装 (SiP) 中。此外,该器件还可通过配置在恒流模式下工作。

Vicor ZVS buck regulator

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

宽工作范围

宽工作范围

使用简单,开发时间短

使用简单,开发时间短

高效率

高效率

灵活而丰富的功能

灵活而丰富的功能

Promo Component

高性能 ZVS 降压稳压器消除在宽输入范围负载点应用中提高功率吞吐量的障碍 获取白皮书

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品