汽车行业活动
Vicor 提供最大限度减轻车辆重量和 48V 区域架构的解决方案

使用高效率和高功率密度的电源模块化解汽车电气化挑战
在韩国首尔举办的 2024 年度汽车创新日(AID)活动期间,Vicor 详细介绍了如何设计 48V 区域架构,在纯电动汽车(BEV)的电池组内保持高电压的稳定运行。同时,Vicor 展示了电源模块如何减轻电源系统设计的重量,并提升纯电动汽车的整体性能。
Vicor 在第 13 届年度汽车创新日活动亮相
利用高密度 DC-DC 电源转换模块,最大限度地减轻汽车重量
Greg Green,Vicor 汽车市场营销总监
电动汽车(EV)因其重量较传统燃油车(ICE)更重,而面临续航里程短、轮胎磨损快和对基础设施要求高等问题。采用高功率密度的 DC-DC 模块,可以大幅减轻车重,因为它可以减轻车辆配电网络的重量,提高性能。这些模块能够将 DC-DC 充电器和 OBC 的体积缩减至原来的一半,从而减轻 50% 的重量,而且可以集成到牵引电池组中。此外,48V 区域架构的实施可以通过高功率密度 DC-DC 模块得到优化,支持从主 48V 母线中分出多个本地 12V 母线,大幅减轻线束重量,最多可达 85%。最后,有了高功率密度 DC-DC 模块, xEV 中就不再需要低压电池,或可以大幅缩小低压电池,从而实现显著的车辆减重。综合这些改进,可为车辆带来高达 20 千克的减重效果。

Greg Green 在汽车业的制造、设计工程和产品线管理等领域拥有逾 33 年的丰富经验,曾与多家 OEM 及一级供应商合作。他的汽车业经验涉及制造、产品开发到业务开发等多个方面。Greg 拥有密歇根大学的航空航天工程学士学位,以及凯特林大学的制造管理硕士学位。
设计 48V 区域架构,保持纯电动汽车(BEV)电池组的稳定高压供电
YK Choi,Vicor 亚太区高级现场应用工程师
未来的 BEV 系统将需要承载大量重负荷和使用 12V 传统电源的安全系统。为了满足这一电源需求,OEM 可能会在汽车中安装多个 DC-DC 转换器,但这并非长期的理想解决方案。有专家提出从域控制向区域控制转变的全新配电概念。区域架构的核心在于配电、扩展输入/输出端口以及负载点数据收集。

YK Choi 是 Vicor 亚太区高级现场应用工程师,在电力电子、电源模块(IGBT、SiC)、分立式开关和半导体领域拥有超过 26 年的经验。Choi 先生在基于牵引逆变器系统的车辆电气化方面具有专业的技术知识。他曾担任半导体测试设备研发工程师和现场应用工程师,并曾在英飞凌科技公司任职。Choi 先生毕业于韩国建国大学,获得了电力电子学硕士学位和电气工程学士学位。
关于汽车创新日(AID)
汽车创新日是为汽车行业公司设计的会议,为期一天,旨在助力各企业顺利进军新市场并实现业务增长。
AID 聚焦于展示和讲解汽车领域的重要技术,为领先的汽车创新技术供应商提供与汽车行业项目经理、研发和设计工程师等汽车业的关键人物会面的机会。