Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
在未来的电动汽车设计中,了解更节能的系统至关重要的原因。收听本期播客。
Electronic Design 的 Alix Paultre 对话 Vicor 汽车营销总监 Greg Green 的播客
在本期《Inside Electronics》中,我们将讨论复杂且高效的电源系统在设计新一代电动汽车(EV)中的重要性。我们也讨论了同样重要的充电基础设施。
当今的电动汽车正在注入一系列尖端技术,从人工智能到宽禁带半导体。相应的,配套的电力电子设备必须与它们所驱动的系统一样先进。
创新的汽车电气化解决方案加速了汽车系统设计的发展。附加功能增加了运行功率的需求,也将影响设计师如何为各种车载系统供电。
收听 Alix Paultre 与 Vicor 汽车营销总监 Greg Green 的对话, 阐述节能系统在未来电动汽车设计中的重要性。
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围