Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
汽车电气化是现下最严峻的电力挑战。高密度电源模块正如何改变着局势? 收听播客。
播客主持人 Greg Green,汽车营销总监
在本期《Inside Electronics》节目中,Vicor 汽车营销总监 Greg Green 谈论了先进高效的电源系统在下一代电动汽车 (EV) 和相关充电基础设施中的重要性。
从人工智能到宽禁带半导体,当今的电动汽车似乎是所有发展中技术的中心。反过来,配套的电力电子设备也必须与它们所驱动的系统同样先进。
汽车电气化解决方案的发展加速了汽车系统设计的演变。因此,为行业带来的提高车辆运行所需功率的解决方案将影响设计人员为各种车载系统提供电源的方式。
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围