Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
MegaMod 和 MegaMod Jr.系列单、双和三路输出DC-DC转换器为电源系统设计人员的应用提供具有成本效益的高性能、现成的解决方案,否则就可能需要定制电源。 MegaMod 提供机架安装来替代板装电源。 MegaMod 和 MegaMod Jr. 也可以用单、双或三路输出进行排序,具有高达 600W 的组合输出功率。
底盘安装 DC-DC 转换器
低噪声 ZCS / ZVS 电源架构
功率倍增版本
单、双、三和四路输出
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器
设立了”砖型“标准的 DC-DC 转换器
高度灵活的 DC 输入系统,具有多达四个用户可定义的输出
适用于 VI-200/VI-J00 的输入滤波器模块
适用于 VI-200/VI-J00 的输出纹波衰减器
有源 PFC 模块
适用于 VIA 封装 PFM 的 AC 输入滤波器和整流器